Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Grey

    Google-Übersetzung,

    Der Tork Xpressnap® Tischspender, ideal für Restaurants mit eingeschränktem Service, die Servietten am Tisch anbieten. Dieser kompakte und moderne Spender gibt Servietten einzeln aus, verbessert die Hygiene und reduziert den Serviettenverbrauch um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendersystemen. Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben, so dass die Anpassung an Ihre Einrichtung einfach ist.

    Spezifikation
      • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labour costs.
      • AD-A-Glance® customisable display window serves as an advertising tool to promote your products and engage with your guests.
      • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
      • A fully covered dispenser to better protect napkins
      • The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
      • Certified easy to use by the Swedish Rheumatism Association, including opening and loading
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272613
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeNapkin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit