Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser
Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

    Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin dispenser

    Google-Übersetzung,
    Führen Sie Ihr Unternehmen effizienter. Tork Xpressnap Fit® Spender sind ideal für kleine Ketten und unabhängige Restaurants, die Servietten am Tisch oder auf der Theke anbieten. Unser kompaktestes Xpressnap-System, das es je gab, bietet eine Ausgabe von Servietten nach der anderen mit ähnlichen Einsparungen bei Abfall und Servietten. Tork Xpressnap Fit® serviert nicht nur mehr Gäste zwischen den Nachfüllvorgängen – im Vergleich zu Schnellfalt- und Gegenfaltsystemen – es spart auch Platz im Inventar und reduziert die Anzahl unbenutzter Servietten, die weggeworfen werden, um mehr als die Hälfte. - Eine Serviette in voller Größe wird so gefaltet, dass sie in den kleinen Spender passt. -AD-A-Glance® anpassbares Anzeigefenster dient als Werbemittel zur Förderung Ihres Unternehmens. -Ein langlebiger und leicht zu reinigender Spender verkürzt die Wartungszeit und schützt die Servietten vor Schmutz und Verschüttungen. - Die Füllstandsanzeige zeigt an, wann es Zeit zum Nachfüllen ist, wodurch eine 100-prozentige Serviettenverfügbarkeit gewährleistet ist. Kein Serviettenmangel mehr zu Stoßzeiten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272900
    • ProduktfamilieTork Xpressnap Image
    • ProduktgruppeNapkin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)141
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit