Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein modernes Design mit glatten Oberflächen und klaren Linien, das sich nahtlos in Ihren Waschraum einfügt.
    Hinterlassen Sie einen guten Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Einrichtung stärkt.
    Stylischer Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sieht toll aus und bleibt sauber.
    • Hohe Kapazität (50 l) reduziert die Wartungszeit
    • Schlanker und attraktiver Abfalleimer, der an der Wand montiert werden kann, um sich in das Innere des Waschraums einzufügen und einen großartigen Eindruck zu hinterlassen.
    • Der verdeckte Müllbeutel hinterlässt beim Benutzer einen frischen Eindruck.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer460011
    • ProduktfamilieImage Design
    • ProduktgruppeBin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)614
    • Breite (mm)253
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4890
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste