Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    Google-Übersetzung,
    Ein modernes Design mit glatten Oberflächen und klaren Linien, das sich nahtlos in Ihren Waschraum einfügt. Hinterlassen Sie einen guten Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Einrichtung stärkt. Stylischer Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sieht toll aus und bleibt sauber. • Ein Kleiderhaken bietet zusätzlichen Komfort mit Stil • Passend zum Image Design-Look, um sich nahtlos einzufügen • Einfache Montage, keine sichtbaren Schrauben
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer460014
    • ProduktfamilieImage Design
    • ProduktgruppeHook
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoat hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit