Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White

    Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White

    Google-Übersetzung,

    Der Tork® Reflex™ Einzelblattspender mit Zentralzuführung ist die ideale Lösung für Hand- und Oberflächenreinigung im professionellen Umfeld und passt sich optimal an Ihre Arbeitsabläufe an. Berühren Sie dank Einzelblattausgabe nur das, was Sie entnehmen, und greifen Sie dank der drehbaren Düse aus jedem Winkel auf das Papier zu. Dieses benutzerfreundliche, hygienische und langlebige System reduziert den Verbrauch im Vergleich zum Tork Zentralzuführungssystem um bis zu 37 %.

    Spezifikation
      • One hand operation makes it easy to use
      • Reduce cross contamination risks because users only touch what they use
      • Robust design made to withstand the toughest environments
      • Run out indicator refills means you’re never left without paper
      • Improve overall hygiene due to easy cleaning
      • Carbon neutral – reduced and compensated?
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer473190
    • ProduktfamiliePerformance
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)331
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)239
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit