Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Matic berührungslose manuelle Rollenhandtuchspender hat eine hohe Kapazität, die sich ideal für stark frequentierte Waschräume an Orten wie Schulen und Flughäfen eignet. Tork Elevation Berührungslos, berühren Sie nur das verwendete Papier: Sorgt für gute Hygiene. Jeweils ein Handtuch: Reduziert den Verbrauch. Visuelle Nachfüllanzeige: Leuchtet grün, wenn der Spender voll ist, rot, wenn der Spender gewartet werden muss. Einfach zu beladen: Zum schnellen Nachfüllen. Hygienischer Druckhebel: Schnelles Nachfüllen oder Verwenden, wenn das Papierende verloren geht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer551008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)337
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)3.143
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit