Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Die Einzelausgabe bietet eine hervorragende Portionskontrolle und sichert die Hygiene. Extra schlankes Design – attraktiv und platzsparend. Berührungslos – berühren Sie nur das Handtuch, das Sie verwenden. Die Nachfüllfunktion stellt sicher, dass Handtücher nie ausgehen zum einfachen Nachfüllen (bis zu 2,5 Bündel)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)444
    • Breite (mm)302
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers