Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Die Tork Elevation-Linie ist eine nahtlose und funktionale Designserie mit modernem Aussehen, die in die meisten Waschraumumgebungen passt.



    Der Tork Xpress Multifold-Tischhandtuchspender ist als Alternative zu einem Stapel loser Handtücher auf der Theke konzipiert. Das kompakte, stilvolle Design aus hochglänzendem Kunststoff verleiht der Toilette einen gehobenen Touch und beeindruckt Ihre Benutzer.
    • Wunderschönes Design aus hochglänzendem Kunststoff – liefert ein High-End-Bild
    • Kompakte Größe – ideal für die Arbeitsplatte
    • Eine Abgabe nach der anderen – Reduzierung der Betriebskosten
    • Das Handtuch ist vor Wasser geschützt – weniger Abfall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552208
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)323
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.791
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit