Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Google-Übersetzung,

    Der automatische Spender Tork PeakServe ist die neueste Innovation für stark frequentierte Waschräume, in denen das Personal die Reinigungszeit maximieren und einen guten Personenfluss aufrechterhalten muss. Er bietet die längste Batterielebensdauer* und spendet jedes Mal in weniger als einer Sekunde. Das System ist mit Tork PeakServe® Continuous™ Handtüchern kompatibel und hat eine sehr hohe Kapazität von 1.230 Handtüchern. Die komprimierten Nachfüllpackungen lassen sich schnell laden, jederzeit auffüllen und sind einfach zu lagern und zu transportieren, sodass sich das Personal auf die Reinigung konzentrieren kann und nicht auf das Nachfüllen. *Im Vergleich zum elektronischen Rollenhandtuchspender 9960 von Kimberly-Clark Icon und Kimberly-Clark Professional, der 150.000 Handtücher spendet, und dem elektronischen Papierhandtuchspender Katrin System, der 100 Rollen pro Batteriesatz (78.000 25,4 cm lange Handtücher) spendet. Tork PeakServe Automatic spendet mit dem Nachfüllartikel 100585 mindestens 500.000 Papierhandtücher pro Batteriesatz.

    • Einzeldosierung für reduzierten Verbrauch und erhöhte Hygiene
    • Steckdosenlösung als Alternative zum Batteriebetrieb
    • Bündel können einfach nachgefüllt werden, um Papiermangel zu vermeiden
    • Mühelose Reinigung und intuitives Nachfüllen sparen Zeit
    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552504
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand wiping
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)645
    • Breite (mm)379
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit