Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Spender für Jumbo-Toilettenpapierrollen bietet eine besonders hohe Kapazität. Es eignet sich am besten für Orte mit vielen Besuchern wie Schulen und andere öffentliche Umgebungen.
    • Tork-Erhöhung
    • Restrollenfunktion bis 35 m: Papier immer verfügbar, kein Abfall
    • Halbtransparentes Fenster: Gut sichtbar, wenn nachgefüllt werden muss
    • Optimale Rollenbremse: Reibungsloses Spenden und kein Papier auf dem Boden
    • Glasfaserverstärkte Zähne: Extra langlebig, leicht abreißbar
    Hohe Kapazität – bis zu 15 herkömmliche Rollen: Spart Wartungszeit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer554008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)437
    • Tiefe (mm)133
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)1.555
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit