Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Das kompakte und dennoch leistungsstarke Tork Mini Doppel-Toilettenpapierspendersystem ist die ideale Wahl für stark frequentierte Waschräume sowie Umgebungen, in denen Effizienz und reduzierte Kosten Priorität haben. Der Spender wird in einem erhöhten Design angeboten und fasst zwei Mini-Jumbo-Rollen. Extra hohe Kapazität – für 2 Mini-Jumbo-Rollen. Halbtransparentes Fenster: Gut sichtbar, wenn nachgefüllt werden muss. Optimale Rollenbremse: Reibungsloses Spenden und kein Papier auf dem Boden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer555500
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)432
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit