Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der kompakte Auto-Shift-Spender von Tork für Toilettenpapier sorgt dafür, dass Ihnen nie das Papier ausgeht. Es eignet sich für Bereiche mit mittlerem bis hohem Publikumsverkehr und Einrichtungen, die Wert auf Design und Hygiene legen.
    • Tork-Erhöhung
    • Enthält zwei 100-Meter-Rollen: Das Papier geht nie aus
    • Automatischer Rollenwechsel: Immer einfacher Zugriff auf das Papier
    • Leerhülsen bleiben im Spender: Kein Abfall auf dem Boden
    • Kompaktes Design: Perfekt für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer557500
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)344
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)1.002
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit