Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Mini Centrefeed Dispenser White

    Google-Übersetzung,
    Der kleinere Tork Spender für Rollen mit Zentralentnahme ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand und ermöglicht es dem Benutzer, so viel Papier wie nötig zu entnehmen. Es ist das ideale System für Bereiche mit geringer Kapazität, in denen manuelles Wischen und leichtes Wischen von Oberflächen kombiniert werden - wie z. B. in Teeküchen und Labors.
    • Tork-Erhöhung
    • Easy-Load-Konzept: Schnelles Nachfüllen
    • Edelstahlzähne: Langlebig und robust
    • Flexible Dosierung: Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer558000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)321
    • Breite (mm)174
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.735
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit