Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Doppelspender für kernlose, mittelgroße Toilettenpapierrollen ist ideal für Waschräume mit mittlerem bis hohem Publikumsverkehr, in denen die Zufriedenheit der Gäste im Vordergrund steht. Es sorgt für eine hohe Effizienz und dafür, dass Toilettenpapier für Gäste immer verfügbar ist, indem es bis zu neunmal mehr Papier fasst als zwei herkömmliche Toilettenpapierrollen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer558040
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)207
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit