Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Optiserve® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Tork Optiserve® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Google-Übersetzung,

Tork OptiServe® Coreless ist ein Toilettenpapiersystem mit hoher Kapazität für Einrichtungen, in denen Effizienz, Nachhaltigkeit und ein großartiges Erlebnis im Mittelpunkt stehen. Es ist eine bessere Alternative als herkömmliches Toilettenpapier und traditionelle Jumborollen. Das breite Angebot an Spendern bedeutet, dass unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb einer Einrichtung mit nur einer Toilettenpapiersorte erfüllt werden können. Im Vergleich zu herkömmlichem Toilettenpapier fassen Tork OptiServe Coreless-Rollen dreimal mehr Papier und haben weder Kern noch Umhüllung, wodurch viel weniger Abfall entsteht.

Spezifikation
    • High capacity with four compact rolls, refill less often and save time
    • Serves up to 290 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser
Technische Spezifikation
  • Referenznummer558052
  • ProduktfamilieElevation
  • ProduktgruppeToilet Tissue
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)323
  • Breite (mm)319
  • Tiefe (mm)174
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel dispensers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit