Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Lufterfrischer hat eine Vielzahl von Duftnachfüllungen, um die Atmosphäre in jedem Waschraum zu verbessern.
    • Tork-Erhöhung
    • Schnelles Nachfüllen: Einfache Wartung
    • Langanhaltende Frische: Bis zu 90 Tage frische Luft
    • Leermelder: Optimales Geruchsmanagement
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer562000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeAir Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)174
    • Breite (mm)97
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)0.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir fresheners
    • OmniClassNummer23-21 43 15 11
    • OmniClassTitelAir Freshener Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit