Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    Google-Übersetzung,
    Der Tork 5-Liter-Abfalleimer ist eine willkommene Lösung, um Gästen einen modernen, hygienischen und vielseitigen Abfalleimer zur Verfügung zu stellen. Als Teil der preisgekrönten Designserie Tork Elevation hat es auch das Aussehen, um Ihren Waschraum wirklich zu vervollständigen

    Der Tork 5-Liter-Abfalleimer ist eine willkommene Lösung, um Gästen einen modernen, hygienischen und vielseitigen Abfalleimer zur Verfügung zu stellen. Als Teil der preisgekrönten Designserie Tork Elevation hat es auch das Aussehen, um Ihren Waschraum wirklich zu vervollständigen
    • Einfach zu säubern
    • Diskrete Entsorgung
    • Klein
    • Einfache Abfallbehandlung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer564008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeBin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)338
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)0.875
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit