Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork SmartOne® Toilettenpapierspender im Elevation Design ist ein modernes, effizientes Spendersystem, das sich für anspruchsvolle Waschräume mit hohem Publikumsverkehr eignet. Die Blatt-für-Blatt-Ausgabe hilft, den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo-Rollenspendern um bis zu 40 % zu reduzieren, was mehr Besuche pro Rolle bedeutet. Tork Elevation Spender haben ein funktionales, modernes Design, das bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt. •Einzelblattausgabe hilft, den Verbrauch um bis zu 40 % zu reduzieren •Hygienisch, da Gäste nur das verwendete Papier berühren •Extra hohe Kapazität spart Wartungszeit und stellt sicher, dass Papier immer verfügbar ist •Langlebiges Design mit Metallschlüssel und Schloss zum Schutz der Rolle und stoppt Diebstahl
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer680008
    • ProduktfamilieSmartOne
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)269
    • Breite (mm)269
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)770
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit