Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Tork Image Xpressnap® Serviettenspender ist die ideale Lösung für moderne Restaurants mit eingeschränktem oder vollem Serviceangebot, die Servietten zentral bereitstellen möchten. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, gibt dieser elegante Spender die Servietten einzeln aus, verbessert so die Hygiene und reduziert den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spenderservietten um mindestens 25 %.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer461002
    • ProduktfamilieImage Line
    • ProduktgruppeHand Towel Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.75
    • Breite (Inches)13.58
    • Tiefe (Inches)8.07
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (lbs)8.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit