Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Google-Übersetzung,
    Der neue Tork Schaumseifenspender zur Thekenmontage sorgt für effizienten Service, ein hochwertiges Toilettenerlebnis und ist eine nachhaltigere Option. Der Spender verfügt über einen 1,8 m langen Schlauch und ermöglicht so eine flexible Platzierung. Ob unter der Theke, an der Wand oder im Abstellraum – der leicht zugängliche Frontlader ermöglicht ein einfaches Nachfüllen. Der Tork Schaumseifenspender zur Thekenmontage ist mit der 2-Liter-Flasche Tork Handwaschschaumseife kompatibel. Diese Nachfüllflasche ist mit einer manipulationssicheren Pumpe ausgestattet und liegt gut in der Hand. Der Tork Schaumseifenspender zur Thekenmontage ist für stark frequentierte Toiletten mit bis zu 2.650 Besuchern* konzipiert. Der verchromte Wasserhahn des Tork-Spenders fügt sich optisch harmonisch in jede Toilettenumgebung, Armaturen und andere Tork-Hygieneprodukte ein. Um direkten Kontakt mit Oberflächen zu vermeiden, ist dieses Spendersystem sensorgesteuert und ermöglicht so eine berührungslose Händedesinfektion. Das Tork Schaumseifenspendersystem zur Thekenmontage ist mit Tork Vision Cleaning kompatibel – einem datengestützten Service, der Sie bei der Erfüllung Ihrer Reinigungsanforderungen unterstützt und zur Effizienzsteigerung beiträgt. Der Tork Theken-Seifenspender ist jederzeit einsatzbereit. Dank der einstellbaren Dosierung können Sie die Seife individuell an die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung anpassen und Abfall minimieren. Der Spender erzeugt einen luxuriösen, dichten und weichen Schaum, wodurch der Verbrauch um bis zu 50 % reduziert wird. ** Der Tork Theken-Schaumseifenspender kann mit 4 D-Zellen-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem separat erhältlichen Netzteil betrieben werden. Die im Zapfhahn integrierte LED-Leuchte zeigt an, wann eine Wartung erforderlich ist. *Basierend auf einer Dosierung von 0,5 ml und durchschnittlich 1,5 Dosierungen pro Besucher. **Basierend auf der Dosierung von 0,05 ml Tork Schaumseife im Vergleich zu 1 ml Tork Flüssigseife.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer461022
    • ProduktfamilieImage Line
    • ProduktgruppeHand Towel Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26.97
    • Breite (Inches)17.64
    • Tiefe (Inches)7.87
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers