Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Google-Übersetzung,
    Das moderne Design der Image Design Line mit seinen glatten Oberflächen und klaren Linien fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck und unterstreicht das hochwertige Image Ihrer Einrichtung. Der elegante Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sieht nicht nur gut aus, sondern bleibt auch sauber. Er ist mit einer Vielzahl von Tork-Seifen, Desinfektionsmitteln und Lotionen in verschlossenen Flaschen kompatibel. Die benutzerfreundliche Oberfläche gewährleistet optimale Handhygiene für alle Anwender.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer461023
    • ProduktfamilieImage Line
    • ProduktgruppeHand Towel Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.55
    • Breite (Inches)17.64
    • Tiefe (Inches)7.87
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers