Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Google-Übersetzung,
    Der elektronische Spender für Handtuchrollen von Tork wurde entwickelt, um in stark frequentierten Toiletten zu überdauern, sodass Sie sicher sein können, dass er immer so reibungslos funktioniert wie am ersten Tag. Der Papierrollenindex ermöglicht ein schnelles und einfaches Beladen. Ein intuitives One-Touch-Bedienfeld hilft Ihnen, die Länge des ausgegebenen Handtuchs bei 10 Zoll und 18 Zoll zu verwalten, und den Sensormodus für die vom Benutzer aktivierte Ausgabe oder den Hängemodus für gebrauchsfertige hängende Handtücher. Die Rollenverbrauchsanzeige informiert Ihre Mitarbeiter auf einen Blick, wann es Zeit zum Nachfüllen ist. Und die hygienische Einzelausgabe ermutigt die Gäste, nur so viele Handtücher zu verwenden, wie sie benötigen, was Ihnen hilft, Abfall zu reduzieren und Kosten zu sparen. Die lange Batterielebensdauer ermöglicht die Ausgabe von bis zu 80 Rollen mit 300 m Frottee. Bietet Platz für eine Vielzahl von 8-Zoll-Handtüchern mit kontrollierter Rolle.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer771720
    • ProduktfamiliePlastic
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.5
    • Breite (Inches)12.3
    • Tiefe (Inches)9.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit