Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Stainless Steel H2

    Google-Übersetzung,
    Der Mini-Jumbo-Toilettenpapierrollenspender von Tork Image Design mit Reservesystem besticht durch sein sanft gebürstetes Edelstahlgehäuse mit feinen Linien und dezenten Rundungen, die für ein klares Design und eine glatte Oberfläche sorgen. Die Rollenbremse verhindert ein Überdrehen des Papiers. Dank der Restrollenfunktion kann die Rolle vollständig aufgebraucht werden. Die Rollen mit großem Fassungsvermögen ermöglichen die Versorgung stark frequentierter Bereiche ohne zusätzliche Spender. Die Rollenabdeckung minimiert Kreuzkontaminationen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer463002
    • ProduktfamilieImage Line
    • ProduktgruppeMultifold Hand Towels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit