Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4
Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Stainless Steel S4

    Google-Übersetzung,
    Der automatische Handtuchspender Tork PeakServe ist die neueste Innovation für stark frequentierte Waschräume, in denen das Personal die Reinigungszeit optimieren und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten muss. Er bietet die längste Akkulaufzeit* und gibt Handtücher in weniger als einer Sekunde aus – immer wieder. Das System ist mit den Tork PeakServe® Continuous™ Handtüchern kompatibel und hat eine sehr hohe Kapazität von 1230 Handtüchern. Die komprimierten Nachfüllpackungen lassen sich schnell einsetzen, jederzeit auffüllen und sind einfach zu lagern und zu transportieren. So kann sich das Personal auf die Reinigung konzentrieren, anstatt nachzufüllen. *Im Vergleich dazu geben der elektronische Rollenhandtuchspender Kimberly-Clark Icon und Kimberly-Clark Professional 9960 150.000 Handtücher aus, und der elektronische Papierhandtuchspender von Katrin System gibt 100 Rollen pro Akkusatz aus (78.000 Handtücher à 25,4 cm). Der automatische Handtuchspender Tork PeakServe gibt mit der Nachfüllpackung 100585 mindestens 500.000 Papierhandtücher pro Akkusatz aus.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer466100
    • ProduktgruppeSoap
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.9
    • Breite (Inches)4.57
    • Tiefe (Inches)5.12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers