Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Google-Übersetzung,
    Tork OptiServe® Coreless ist ein Toilettenpapiersystem mit hoher Kapazität für Einrichtungen, in denen Effizienz, Nachhaltigkeit und ein optimales Nutzungserlebnis im Vordergrund stehen. Es ist eine bessere Alternative zu herkömmlichem Toilettenpapier und traditionellen Jumbo-Rollen. Dank der großen Auswahl an Spendern können die unterschiedlichen Bedürfnisse einer Einrichtung mit nur einer Toilettenpapiersorte erfüllt werden. Im Vergleich zu herkömmlichem Toilettenpapier fassen die kernlosen Rollen von Tork OptiServe doppelt so viel Papier und haben weder eine Hülse noch eine Umhüllung, wodurch deutlich weniger Abfall entsteht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552520
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeContinuous Hand Towels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28.74
    • Breite (Inches)14.57
    • Tiefe (Inches)3.98
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit