Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Google-Übersetzung,
    Tork PeakServe® – die neueste Innovation für stark frequentierte Waschräume, in denen Reinigungszeiten optimiert und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden muss. Das System ist mit den Tork PeakServe® Continuous™ Handtüchern kompatibel und bietet eine Kapazität von über 2100 Handtüchern, die schnell und unterbrechungsfrei ausgegeben werden können. Die komprimierten Nachfüllpackungen lassen sich schnell befüllen, jederzeit auffüllen und sind einfach zu lagern und zu transportieren. So kann sich das Personal auf die Reinigung konzentrieren, anstatt nachzufüllen. Handtücher werden in nur 3 Sekunden ausgegeben – für einen reibungslosen Ablauf im Waschraum ohne Wartezeiten für Ihre Gäste. Durch die Komprimierung stehen 250 % mehr Handtücher zur Verfügung, wodurch unerwartete Engpässe vermieden werden. * Füllen Sie Handtücher nach Bedarf nach. Mehr Flexibilität bedeutet mehr Zeit zum Reinigen. Mit unserem patentierten Continuous-Handtuchsystem ist die Handtuchentnahme stets einfach und unkompliziert. Dank der marktführenden Kapazität von über 2100 Handtüchern pro Spender werden Nachfüllzeiten minimiert. Kompatibel mit Tork Vision Cleaning.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552538
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeContinuous Hand Towels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.3
    • Breite (Inches)14.44
    • Tiefe (Inches)3.97
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (lbs)6.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss