Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Xpressnap® Tischservierspender ist ideal für stark frequentierte Restaurants mit eingeschränktem Serviceangebot, die Servietten am Tisch anbieten. Dieses erstklassige Tischserviersystem steigert Effizienz und Geschwindigkeit, indem es Servietten einzeln ausgibt. Dadurch werden Hygiene und der Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendern um mindestens 25 % reduziert. Erhältlich in einer breiten Palette moderner Farben, sodass er sich problemlos in Ihre Einrichtung integrieren lässt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552548
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeContinuous Hand Towels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.15
    • Breite (Inches)14.47
    • Tiefe (Inches)4.04
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (lbs)9.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender