Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Google-Übersetzung,

Tork OptiServe® Coreless ist ein Toilettenpapiersystem mit hoher Kapazität für Einrichtungen, in denen Effizienz, Nachhaltigkeit und ein angenehmes Toilettenerlebnis im Vordergrund stehen. Es ist eine bessere Alternative zu herkömmlichem Toilettenpapier und traditionellen Jumborollen. Dank der großen Auswahl an Spendern können unterschiedliche Bedürfnisse einer Einrichtung mit nur einer Toilettenpapiersorte erfüllt werden. Im Vergleich zu herkömmlichem Toilettenpapier fassen Tork OptiServe Coreless-Rollen doppelt so viel Papier und haben weder Kern noch Umhüllung, wodurch deutlich weniger Abfall entsteht.

Spezifikation
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Technische Spezifikation
  • Referenznummer558060
  • ProduktfamilieElevation
  • ProduktgruppeToilet Tissue
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)209
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)129
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)1.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit