Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Google-Übersetzung,
    Unser manuelles Spendersystem für Tork Elevation® Schaumseife ist die perfekte Balance zwischen Luxus und Wert und verwendet hochkonzentrierten, reichhaltigen Schaum in einem kontrollierten, geschlossenen Spendersystem. Dieses neue System ermöglicht fast viermal mehr Handwäschen pro Nachfüllung als Flüssigseife und bietet gleichzeitig ein einzigartiges, luxuriöses, erfrischendes und hygienisches Erlebnis. Kontrollierte Anwendung 0,4 ml pro Dosis. Wartungsarm, einfach und schnell austauschbare Nachfüllpackungen. Mehr Handwäschen pro Nachfüllung und hohe Kapazität führen zu niedrigen Betriebskosten – Versiegelte Faltflaschen-Nachfüllungen reduzieren die Kontamination und gewährleisten die vollständige Nutzung des Produkts.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer571501
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeSkin Care
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.26
    • Breite (Inches)4.45
    • Tiefe (Inches)4.13
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers