Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black

    Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Xpressnap® Tischserviettenspender ist die ideale Lösung für Restaurants mit eingeschränktem Serviceangebot, die einen kompakten Spender mit ausreichend Serviettenkapazität (50 cm) suchen. Dieser diskrete Spender gibt die Servietten einzeln aus, verbessert so die Hygiene und reduziert den Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendern um mindestens 25 %.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6032050
    • ProduktfamilieSignature line
    • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)9.9
    • Tiefe (Inches)7
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins