Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Xpressnap® Tischservierspender ist ideal für stark frequentierte Restaurants mit eingeschränktem Serviceangebot, die Servietten am Tisch anbieten. Dieses erstklassige Tischserviersystem steigert Effizienz und Geschwindigkeit, indem es Servietten einzeln ausgibt. Dadurch werden Hygiene und der Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendern um mindestens 25 % reduziert. Erhältlich in einer breiten Palette moderner Farben, sodass er sich problemlos in Ihre Einrichtung integrieren lässt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6234100
    • ProduktfamilieSignature line
    • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.7
    • Breite (Inches)7.9
    • Tiefe (Inches)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins