Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Red N4

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Xpressnap® Tischserviettenspender im Signature Design ist ideal für Restaurants mit eingeschränktem Serviceangebot, die Servietten am Tisch anbieten. Dieser kompakte und moderne Spender gibt Servietten einzeln aus, verbessert so die Hygiene und reduziert den Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendersystemen um mindestens 25 %. Erhältlich in einer breiten Palette moderner Farben, passt er sich mühelos Ihrer Einrichtung an.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6236100
    • ProduktfamilieSignature line
    • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.7
    • Breite (Inches)7.9
    • Tiefe (Inches)5.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins