Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Google-Übersetzung,
Der Tork Xpressnap® Tischserviettenspender ist die ideale Lösung für Restaurants mit eingeschränktem Serviceangebot, die einen kompakten Spender suchen, der dennoch ausreichend Platz für Servietten (13 cm) bietet. Dieser diskrete Spender gibt die Servietten einzeln aus, verbessert so die Hygiene und reduziert den Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spendern um mindestens 25 %.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6334000
  • ProduktfamilieSignature line
  • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24.5
  • Breite (Inches)9.25
  • Tiefe (Inches)9.25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit