Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Google-Übersetzung,
Der Tork Twin Mini Toilettenpapierspender im Elevation Design ist ideal für stark frequentierte Waschräume, in denen neben hoher Effizienz und niedrigen Betriebskosten auch das Gästeerlebnis im Vordergrund steht. Er fasst zwei volle Rollen mit hoher Kapazität und sorgt so dafür, dass stets Toilettenpapier verfügbar ist. Die Tork Elevation Spender überzeugen durch ihr funktionales, modernes Design und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6521281
  • ProduktfamiliePerformance
  • ProduktgruppeCloth \ Wiper Roll
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18.23
  • Breite (Inches)25.43
  • Tiefe (Inches)10.79
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)6.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface wipes dispensers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit