Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Google-Übersetzung,
Der Tork Image Xpressnap® Serviettenspender ist die ideale Lösung für moderne Restaurants mit eingeschränktem oder vollem Serviceangebot, die Servietten zentral bereitstellen möchten. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, gibt dieser elegante Spender die Servietten einzeln aus, verbessert so die Hygiene und reduziert den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Spenderservietten um mindestens 25 %.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer72900
  • ProduktfamilieSignature line
  • ProduktgruppeInterfold Dispenser Napkins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.6
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5.5
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_81_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNapkins