Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Bok-Kollektion erinnert an die geschwungenen Hörner einer Ziege und vereint skulpturale Eleganz mit modernem Design zu einer anmutigen und luftigen Form. Das hochwertige Design der Bok-Kollektion setzt sich auch im Außenbereich fort: Die Bok-Gartenbank passt perfekt zum Bok-Esstisch, kann aber auch als eigenständige Sitzgelegenheit im Freien genutzt werden.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10383-Bok-outdoor-bench
    • ProduktfamilieBok
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)49
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)137
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Nettogewicht (kg)12.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke