Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Roller Max Kollektion besticht durch ihr außergewöhnliches Design mit der markanten Optik gestapelter Holzstäbe. Dieser Outdoor-Esstisch vereint Form und Funktion auf natürliche und zeitlose Weise. Die handgefertigte Betonplatte harmoniert perfekt mit dem Gestell aus recyceltem Massivholz-Teakholz und ergibt eine wunderschöne Materialkombination, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich für langlebige Funktionalität sorgt.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeDining Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Nettogewicht (kg)52.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit