Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - L - 61 x 61 x 5 cm

    Google-Übersetzung,
    Das Core Outdoor-Tablett ist ein funktionales Accessoire mit elegantem, funktionalem Design, das für den täglichen Gebrauch im Freien konzipiert wurde. Seine großzügige Oberfläche eignet sich ideal zum Transportieren von Getränken, Tellern oder anderen wichtigen Dingen und lässt sich für zusätzliche Flexibilität mit den passenden Outdoor-Tabletttischen kombinieren. Gefertigt aus massivem, natürlichem Teakholz, verleiht das Tablett dem Außenbereich Robustheit und Langlebigkeit.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer30003-Core-outdoor-tray
    • ProduktfamilieCore
    • ProduktgruppeTrays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5
    • Breite (mm)61
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration

    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (36)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (5)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit