Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
    Ethnicraft

    Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm

    Google-Übersetzung,
    Der Aktenschrank Roller Max bietet funktionalen Stauraum mit unverwechselbarem Design. Mit Schiebetüren, verstellbaren Einlegeböden und nahtlos integrierten Griffen setzt er das charakteristische Holzleistenmuster der Kollektion gekonnt in Szene. Diese elegante Ablagelösung eignet sich ideal zur Wandgestaltung oder zur Raumgliederung und sorgt für durchdachte Organisation in modernen Büroumgebungen. Entworfen von Alain van Havre.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35028-Roller-Max-filing-cabinet
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeStorage Cupboard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)71.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente