Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
    Ethnicraft

    Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm

    Google-Übersetzung,
    Der von Jacques Deneef entworfene Roller Max ist ein cleveres Multifunktionsmöbel, das Couchtisch und Stauraum vereint. Die Tischplatte, die in einer Optik aus gestapelten Holzstäben verborgen ist, lässt sich einfach abnehmen und bietet Platz für Zeitungen, Spielzeug, Kissen und Decken des Alltags. Die perfekte Lösung für kleinere Wohnungen.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer50045-Roller-Max-coffee-table
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeCoffee Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische