Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    Google-Übersetzung,
    Das Sideboard Roller Max bietet funktionalen Stauraum in einem ansprechenden Design. Mit Schiebetüren, verstellbaren Einlegeböden und nahtlos integrierten Griffen präsentiert dieses Möbelstück auf elegante Weise das charakteristische Design der Kollektion mit gestapelten Holzleisten. Das Ergebnis ist ein stilvolles und anspruchsvolles Möbelstück für private und gewerbliche Räume. Entworfen von Alain van Havre.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer50052-Roller-Max-sideboard
    • ProduktfamilieRoller Max
    • ProduktgruppeSideboards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)168
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente