Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round  70x70x108 cm
Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round  70x70x108 cm
    Ethnicraft

    Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round 70x70x108 cm

    Google-Übersetzung,
    Blend ist eine dynamische Essgruppe, die sich den Bedürfnissen moderner Räume anpasst. Dank austauschbarer Tischplatten und Gestelle lässt sich die Kollektion in unterschiedlichsten Umgebungen einsetzen, insbesondere im gewerblichen Bereich. Kompakt und dennoch vielseitig bietet Blend eine gelungene Balance aus Funktionalität und ansprechender Optik für Räume, die Wert auf Flexibilität legen.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer51951-Blend-bar-table
    • ProduktfamilieBlend
    • ProduktgruppeBistro Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit