Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
    EURADIF

    Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Aluminium-Haustür GRAPHITE B

    Moderne Eingangstür mit integriertem Griff in der Farbe der Öffnung und horizontalen Zierrillen.

    * DEKORATION außen und innen
    * 2,5 mm Aluminiumverkleidungen
    *ÖFFNUNG 81 mm dick
    * Integrierter GRIFF außen lackiert
    * GRIFF New-York-Edelstahl-Optik auf der Innenseite

    * Option "LED-Beleuchtung im integrierten Griff"

    * 75 mm Aluminiumrahmen mit thermischer Trennung
    * Öffnungsrahmen aus Aluminium und ABS mit patentiertem Anti-Effekt-System mit zwei Klingen
    * PRM DURCHGANG von 830 mm bei Aufputzmontage mit einer Paneelbreite von 900 mm eingehalten
    * 20 mm PMR-Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung
    * Öffnungs- und festes Schlaggelenk
    * WASSERABWEISUNG im unteren Quersteg der optionalen Öffnung
    * AEV-Bewertung: A*4 E*7B V*C3

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Informieren Sie sich über unsere verschiedenen Optionen und Kombinationsmöglichkeiten in unserem Online-Katalog.

    Spezifikation
    • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1pêne dormant
      * GÂCHE FILANTE sur le dormant
      * 2 pièces anti-dégondage haute et basse
      * PAUMELLES à ficher à réglage 3D
      * POIGNÉE New-York aspect inox
      * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte deréapprovisionnement

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPASSAGE_GRAPHITEB
    • ProduktfamiliePortes d'entrée en aluminium
    • ProduktgruppePASSAGE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit