Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS900 AC
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS900 AC
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS900 AC
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS900 AC
    Eurapo
    Archiviert

    Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS900 AC

    4.3 von 5 Sternen4.3(31 Bewertungen)

    KASSETTENGERÄT 900X900, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 3,90 KW BIS 10,15 KW.

    Die Kassette UCS900 mit ihrem essentiellen Design lässt sich mit jedem Raum vereinbaren und ist das Ergebnis einer stilistischen Forschung, um ein Produkt, das zur Avantgarde gehört vorzuschlagen für seine Leistungen annähernde Geräuschlosigkeit, Komfort und Regulierungsflexibilität. Die Ästhetik ist auf die Einzelheiten geachtet worden, gemäß der EURAPO bekannten Projekterfahrung, die seit Jahren und weltweit von Architekten, Planer und Montagefirmen viel geschätzt wird. Die Kassette UCS900 mit Wasser versorgt, ist sowohl für die Klimatisierung als auch für die Heizung geeignet und ist für modulierten und nicht modulierten Zwischendeckeneinbau entwickelt worden, für 2 und 4 Leitersysteme.

    Die Abmessungen 900x900 mm sind durchgedacht worden, um den Kühlbedarf der Räume auch mit großen Abmessungen zu befriedigen. Alle Einheiten enthalten die Pumpe für Kondensatentleerung und haben die Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Luftausblas und/oder Frischlufteintritt dank der spezifischen seriengelieferten Stutzen. Der Luftrichter ist speziell für eine optimale Luftverteilung nachgedacht worden, um zu vermeiden, dass Luftstrom direkt zu dem Benutzer kommt (Coanda Effekt). Er garantiert daher den höchsten Komfort in allen Räumen und Positionen. Die UCS900 Kassette kann mit aller EURAPO Regulierungsauswahl kontrolliert werden, von Standardkontrollen (elektromechanischen Kontrolle oder elektronischen Kontrollen mit Mikroprozessor) bis zu den digitalen Kontrollen mit BMS Systemen.

    Spezifikation
    • • Die Dichtungen sind geschlossenzellig und absorbieren keine Feuchtigkeit, um keine günstige Umgebung für die Vermehrung von gesundheitsschädlichen Mikroorganismen zu schaffen. Darüber hinaus werden alle Dichtungen, die in direktem Kontakt mit der behandelten Luft stehen, gemäß ISO 846 getestet;
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCassette-UCS900
    • ProduktfamilieCassette fan coils units
    • ProduktgruppeUCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 41 00
    • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit