Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GMV5 PV

GMV5 PV

Google-Übersetzung,
Das weltweit erste DRV-System mit direkter Photovoltaikleistung. Das GMV5 Solar verfügt über einen integrierten Regler/Wechselrichter mit bis zu 8 % höherer Effizienz als externe Wechselrichter. Es ist mit den meisten Photovoltaikmodulen auf dem Markt kompatibel. Die Inneneinheiten sind die der herkömmlichen GMVs. Abhängig von der jährlichen Sonneneinstrahlung kann die Photovoltaikproduktion den Stromverbrauch der Gruppe vollständig decken. Zentraler Controller zur Verwaltung der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs. Multi-VRF-Smart-Grid-System basierend auf CAN-Bus-Technologie. Die Einheiten können unter extremen Bedingungen betrieben werden: von -5ºC bis +52ºC bei Kälte und von -20ºC bis +24ºC bei Hitze. Weitere Vorteile: Die MPPT-Technologie (Maximum Power Tracking Technology) ermöglicht eine automatische Nutzung von 98 % der PV. PIMT (Power Integrated Management Technology) ermöglicht eine intelligente Leistungsverwaltung, analysiert das Verhältnis zwischen Wechselstromlast und Sonneneinstrahlung und passt die Verhältnisstrategie zwischen PV- und Wechselstromnetz automatisch an. Der Wechsel von einem Modus zum anderen erfolgt blitzschnell: von 2,6 bis 10 ms. Über 40 Patente.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGMV5-PV
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeVRF - Outdoor units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit