Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Die Elite-Pfosten der rahmenlosen F1-Serie bieten eine elegante, unauffällige Geländerlösung für den Innen- und Außenbereich im privaten und gewerblichen Bereich. Präzise konstruiert und auf Leistung ausgelegt, bietet die F1-Serie eine klare, minimalistische Ästhetik ohne Kompromisse bei Stabilität und Haltbarkeit.

    Technische Exzellenz für moderne Anwendungen

    Materialoptionen : SS316 Satin für maximale Korrosionsbeständigkeit und SS304 Pulverbeschichtetes Satinschwarz für ein elegantes architektonisches Finish.
    Pfostenabmessungen : 40 x 40 x 2 mm (1,5" x 1,5" x 1/16") quadratisches Profil sorgt für eine ausgewogene visuelle Präsenz und robuste strukturelle Leistung.
    Höhenoptionen : Verfügbar in 36" (914 mm) für Treppe und Treppenabsatz und 42" (1067 mm) für Konfigurationen nur mit Treppenabsatz.
    Vollständig verschweißte Konstruktion : Endkappen und 4 Zoll (102 mm) starke Grundplatten aus massivem Edelstahlguss sind für eine verbesserte Stabilität und ein nahtloses Erscheinungsbild vollständig verschweißt.
    Grundplattenabdeckungen : Flache, aufsteckbare Abdeckungen bieten ein edles Finish und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Zugang für die Installation.
    Glasmontage : Große quadratische Glasklammern und mitgelieferte M8 x 20 Edelstahlbefestigungen unterstützen eine genaue Ausrichtung der Platten und eine sichere Befestigung.
    Glaskompatibilität : Enthält Dichtungen für gehärtetes Glas mit 10 mm (3/8 Zoll) und 12 mm (1/2 Zoll).

    Für visuelle Kontinuität konzipiert

    Die F1-Serie legt Wert auf Transparenz und Designkontinuität. Ihr rahmenloses Design bewahrt die Sichtlinien und eignet sich daher ideal für Anwendungen, bei denen freie Sicht und architektonische Einfachheit unerlässlich sind.

    Spezifikation
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (for 36"): 920mm (36 1/4")

      Post Height (for 42"): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC_Elite_Posts_F1_Frameless_Series
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppePrefabricated Elite Posts
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1070
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)5.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit