Unsere verstellbaren, runden EAC 2" T3-Abstandshalter mit Tilt-Lock™ -Technologie sind unsere robustesten Abstandshalter und perfekt für alle kommerziellen Anwendungen mit rahmenlosen Glasgeländern geeignet. Erhältlich in Satin-Finish, pulverbeschichtetem Schwarz, PVD-Graphitschwarz, Mattschwarz und Gold oder jedem beliebigen Sonderfinish.
Unsere Abstandshalter der T3-Serie wurden mit Die Tilt-Lock™ -Technologie ermöglicht 3D-Anpassung und ermöglicht die vertikale, horizontale und vordere und hintere Ausrichtung von Glasplatten, sodass die Ausrichtung jedes Mal einfacher und unglaublich präzise ist. Sie verfügen außerdem über einen internen Verriegelungsmechanismus mit einem klaren Design, das die Gewinde im Abstandshalter verbirgt.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |