Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agrotherm+ Cantábrico Panel
Agrotherm+ Cantábrico Panel
Agrotherm+ Cantábrico Panel
Agrotherm+ Cantábrico Panel
    Euronit

    Agrotherm+ Cantábrico Panel

    Google-Übersetzung,
    Faserzement-Sandwichplatte für Dächer von Vieh- oder Industriegebäuden. Bestehend aus Granonda-Platte aus Faserzement, Polyurethan-Isolierung, die in eine Form mit einer Dichte von 40 kg/m3 eingespritzt wird, und Innenverkleidung aus weißem Polyester, mit Druckwasser abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Der Innenraum ist mit einem PVC-Profil versehen, das den Verschluss zwischen den Paneelen verbessert und das Eindringen von kleinen Vögeln und Nagetieren verhindert. Der weiße Innenausbau verleiht dem Inneren des Gebäudes zusätzlich Leuchtkraft. Es verfügt über spezielle Paneele für die Traufe und den First, die den freiliegenden Teil des Polyurethans mit Polyester bedecken.
    Spezifikation
    • Available in different lengths: 250x110cm / 200x110cm / 152x110cm and overlaps: 15cm and 20cm. Agrotherm Plus is the sandwich panel with the best thermal insulation on the market: K=U=0,3273 kcal/hm2K = 0,3807 W/m2K. As it does not contain metallic elements, it offers an anti-corrosion guarantee and is therefore resistant to aggressive environments. The polyester interior finish is washable with high pressure water and disinfectant products. The white polyester gives luminosity to the interior of the building. The longitudinal PVC joint ensures that the panels fit together, preventing the entry of small birds and rodents. No drum effect due to wind, rain or hail. Durable, requires no maintenance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragrotherm_cantabrico
    • ProduktfamiliePanel sándwich fibrocemento
    • ProduktgruppeAgrotherm+
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär Material1C Polyurethane
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 23
    • Format2014TitelMineral-Fiber Cement Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien