Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin
Europerfil

Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin

Google-Übersetzung,

EURODESIGN® architektonisches selbsttragendes Stahlprofil für Wandverkleidungen (1.AV.51). Profiltiefe 51 mm. Deckbreite 470 mm. Dicke von 0,6 mm bis 0,80 mm. Aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standardfarben und -beschichtungen von Europerfil. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurodesign470_fa
  • ProduktfamilieEurodesign
  • ProduktgruppeMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)51
  • Breite (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit