Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®250 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Google-Übersetzung,
EUROLINE®300 selbsttragendes Architektur-Stahlprofil zur Wandverkleidung (1.300.24). Profiltiefe 24 mm. Abdeckbreite 300 mm*. Dicke von 1 mm bis 1,20 mm. aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage. (*) Deckbreite kann variabel sein.
Spezifikation
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereuroline_250_fa
  • ProduktfamilieWall cladding
  • ProduktgruppeMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)24
  • Breite (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit